Numéro de produit: GUVN216
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (4500N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 16f MM OM2. CPR Dca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique et structure centrale libre (tube rempli de gel) avec des fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs et haute résistance à la traction) comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 16 fibres MM OM2. Euroclasse CPR Dca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités