Numéro de produit: GUWN106

CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + SWA + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 6f MM OM1. CPR Dca.

Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec fils de verre comme élément de résistance, gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 6 fibres MM OM1. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OM1

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3.3 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

5,8 mm (0,23 po)

Type d'armure et matériau

SWA - armure en fil d'acier

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

10,2 mm (0,402 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.4 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 192 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 192 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (110 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

154 kg/km (103 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +55 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +55 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

Classe Euro CPR : Dca-s1,d2,a1 ; classe UKCA CPR : Dca-s1,d2,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUWN106.002100 Noir Bobine 2,100 m 8719605084422
GUWN106.004100 Noir Bobine 4,100 m 8719605084439