Numéro de produit: GUWNC02
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + SWA + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 2f MM OM5. CPR Dca.
Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec fils de verre comme élément de résistance, gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 2 fibres MM OM5. Euroclasse CPR Dca.