Numéro de produit: TF-SCN-006-RR5

Usine, intérieur et extérieur, CLT, OS2, 6f, tube sec 2,8 mm, veste simple RP, noir, PVC, OFNR, résistance à l'ozone, aux UV et aux produits chimiques

Qualité usine, intérieur/extérieur, tube central libre, OS2, 6 fibres, tube sec 2,8 mm, protection anti-rongeurs, gaine simple, noir, PVC, OFNR, résistant à l'ozone, aux UV et aux produits chimiques

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications horizontal longue distance, environnement bruyant, intérieur/extérieur, emplacements humides, anti-rongeurs, résistant aux UV & &

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

0

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

sans gel

Diamètre sous-unité

0.110 in (28. mm)

Couleur de la sous-unité

Bleu

Élément de résistance

Fils en fibre de verre

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

7,5 mm (0,295) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 0.25
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m
10 Gigabit Ethernet Performance 10000 m 40000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

37 lbs/kft (56 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4

Conformité NEC / UL

OFNR

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n°
TF-SCN-006-RR5N