Numéro de produit: TF-SCN-012-RS5
Usine, intérieur et extérieur, CLT, OS2, 12f, tube sec 2,8 mm, CST, gaine simple, noir, PVC, OFCR, résistance à l'ozone, aux UV et aux produits chimiques
Tube central libre de qualité industrielle, intérieur/extérieur, OS2, 12 fibres, tube sec 2,8 mm, ruban d'acier ondulé, gaine simple, noir, PVC, OFCR, résistant à l'ozone, aux UV et aux produits chimiques.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de l'armure