Numéro de produit: TR-SCN-012-NSU
OSP, extérieur, CLT, OS2, 12f, tube sec 2,8 mm, CST, veste simple, noir, UV
Câble en acier ondulé de qualité OSP, extérieur, à tube central libre, OS2, 12 fibres, tube sec 2,8 mm, gaine simple, noir, résistant aux UV
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit