Numéro de produit: GIOSDG1

Pigtail intérieur semi-étanche tamponné Gaine LSZH Fibre colorée pour pigtail Simplex MM OM3.

Pigtail intérieur à tampon semi-étanche avec gaine extérieure ow smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Fibre colorée pour pigtail Simplex MM OM3.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câbles de terminaison flexibles tels que pigtails, cordons de raccordement et cordons de test. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Applications à courte distance pour une utilisation en intérieur.

Type de fibre

OM3

Matériau tampon de fibre

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Construction de tampon de fibre

Semi-étanche

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

1

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

0,9 mm (0,035 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

3 N (0.67 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

1 N (0.22 lbf)

Poids câble en vrac

0,67 kg/km (0,45 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-15 °C à + 50 °C

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à + 70 °C

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µ S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.152 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.152 Date de révision : 25-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GIOSDG1.002100 Noir Bobine 2,100 m 8719605074836
GIOSDG1.102100 Bleu Bobine 2,100 m 8719605074935
GIOSDG1.042100 Brun Bobine 2,100 m 8719605074874
GIOSDG1.082100 Gris Bobine 2,100 m 8719605074911
GIOSDG1.052100 Vert Bobine 2,100 m 8719605074881
GIOSDG1.062100 Orange Bobine 2,100 m 8719605074898
GIOSDG1.092100 Rose Bobine 2,100 m 8719605074928
GIOSDG1.072100 Rouge Bobine 2,100 m 8719605074904
GIOSDG1.TA2100 Turquoise Bobine 2,100 m 8719605226358
GIOSDG1.032100 Violet Bobine 2,100 m 8719605074867
GIOSDG1.012100 Blanc Bobine 2,100 m 8719605074843
GIOSDG1.022100 Jaune Bobine 2,100 m 8719605074850