Numéro de produit: GIOSE01

Queue de cochon intérieure semi-étanche tamponnée LSZH jacket 1f MM OM4.

Pigtail intérieur à tampon semi-étanche avec gaine extérieure ow smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). 1 fibre MM OM4.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Applications recommandées

Câbles de terminaison flexibles tels que pigtails, cordons de raccordement et cordons de test. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Applications à courte distance pour une utilisation en intérieur.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count
OM4 1

Caractéristiques du tampon

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM4 Semi-Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

Poids câble en vrac

0.67 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm No

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

2.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3 N (1 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1 N (0 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 0.5 kN/m

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température d'installation

-15 °C à + 50 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à + 70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 17-09-2024