Numéro de produit: GIPS1C1

Cordon de raccordement intérieur semi-serré avec gaine LSZH 2,0 mm simplex MM OM1.

Cordon de raccordement semi-serré pour intérieur avec gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. 2,0 mm simplex MM OM1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Applications recommandées

Câbles de terminaison flexibles tels que pigtails, cordons de raccordement et cordons de test. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Applications à courte distance pour une utilisation en intérieur.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count
OM1 1

Code couleur de la fibre

Code TIA (Gxxxxxx.T) : bleu

Caractéristiques du tampon

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM1 Semi-Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen 0.9 mm

Le noyau du câble est étanche

Oui

Poids câble en vrac

4.3 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2 mm No

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

3.4 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 60 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 225 N (51 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 75 N (17 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température d'installation

-15 °C à + 50 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à + 70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 17-09-2024