Numéro de produit: FD5M024A2

Mini-distribution OM5 24 fibres en aluminium interverrouillées 3 mm pour intérieur/extérieur

FX Indoor/Outdoor, OM5, Mini-distribution, 24 fibres, OFCP, blindage en aluminium entrelacé, 12F/Sub-Unit (3,0 mm), gaine noire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OM5

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre d'éléments de rembourrage

2

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

3,0 mm (0,120) po

Couleur de la sous-unité

Vert citron

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide hydrofuges

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

10,7 mm (0,421) po

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVDF – Fluorure de polyvinylidène

Nom. Diamètre

18,2 mm (0,715) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 953 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m 1100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km 2470 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 1850 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1800 N (405 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

540 N (121 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

186 lbs/kft (277 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFCP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

598-D

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur
FD5M024A2A Aqua
FD5M024A2E Violet Erika
FD5M024A2L Vert citron
FD5M024A2O Orange
FD5M024A2Y Jaune