Numéro de produit: FD4L036PD

Sous-unités OFNP (12F) à fibres libres OM4 36 pour intérieur/extérieur, sèches

FX Intérieur/Extérieur, Tubes libres, OM4, 36 fibres, OFNP, Sous-unités (12F) Sec, Gaine noire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de campus, longue distance, dorsale

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

36

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

3

Nombre d'éléments de rembourrage

2

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

sans gel

Diamètre sous-unité

2,5 mm (0,098) po

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériau d’emballage principal

Ruban étanche

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

9,4 mm (0,370) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 150 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4,700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3,500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

58 lbs/kft (86 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 06-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 06-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FD4L036PD Noir Bobine 612825379331