Numéro de produit: FSSL0126G

Fibres OS2 12 pour tubes libres extérieurs, ruban d'acier ondulé OSP, sous-unités de blindage (12F), gel

Câble FX Outdoor, tube libre, OS2, 12 fibres, blindage en ruban d'acier ondulé OSP, sous-unités (12F) en gel, gaine noire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de campus, longue distance, dorsale

Type de fibre

OS2, G.657.A1, G.652.D

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,5 mm (0,098) po

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériau d’emballage principal

Ruban adhésif étanche

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Élément de résistance

Fils en fibre de verre

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Nom. Diamètre

13,2 mm (0,520) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

102 lbs/kft (152 kg/km)

Plage de température d'installation

-30°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Conformité ICEA

S-87-640

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité Telcordia

Telcordia GR-20

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.100 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.100 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FSSL0126G Noir Bobine 612825384694