Numéro de produit: GAAD232
Extérieur (ADSS) OFC MLT : ARAMID + PE avec 6 Tubes de Ø2.5mm 32f MM OM2.
Câble extérieur multitube à structure libre fibre optique à âme sèche (ADSS), avec des fils d'aramide comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble a toutes les propriétés diélectriques et autoportantes. Composé de 6 tubes de diamètre 2,5mm avec 32 fibres (4t x 8f) MM OM2.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités