Numéro de produit: GAAGD24
Extérieur (ADSS) OFC MLT : ARAMID + PE avec 6 Tubes de Ø1.9mm 24f MM OM3.
Câble extérieur multitube à structure libre fibre optique à âme sèche (ADSS), avec des fils d'aramide comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble a toutes les propriétés diélectriques et autoportantes. Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 24 fibres (4t x 6f) MM OM3.