Numéro de produit: GAAGE24
Extérieur (ADSS) OFC MLT : ARAMID + PE avec 6 Tubes de Ø1.9mm 24f MM OM4.
Câble extérieur multitube à structure libre fibre optique à âme sèche (ADSS), avec des fils d'aramide comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble a toutes les propriétés diélectriques et autoportantes. Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 24 fibres (4t x 6f) MM OM4.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités