Numéro de produit: GBAH836
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE avec 6 tubes de Ø1,9mm 36f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube avec des fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Constitué de 6 tubes de diamètre 1,9 mm avec 36 fibres (3t x 12f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités