Numéro de produit: GBAJ808
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE avec 12 tubes de Ø1,9mm 108f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube avec des fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 108 fibres (9t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités