Numéro de produit: GBAJ832
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE avec 12 tubes de Ø1,9mm 132f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube avec des fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 132 fibres (11t x 12f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités