Numéro de produit: GBAJ844
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE avec 12 tubes de Ø1,9mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube avec des fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 144 fibres (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.