Numéro de produit: GBCH236
Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + CST + PE avec 6 Tubes de Ø1.9mm 36f MM OM2.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils de verre comme élément de résistance, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 36 fibres (3t x 12f) MM OM2.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités