Numéro de produit: GBCJ808
Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + CST + PE avec 12 tubes de Ø1,9mm 108f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils de verre comme élément de résistance, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 108 fibres (9t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités