Numéro de produit: GBCJ844

Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + CST + PE avec 12 tubes de Ø1,9mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils de verre comme élément de résistance, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 144 fibres (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
GBCJ844

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G.652D & G.657A1

Nombre de fibres

144

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

1.9 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Nom. Diamètre

15,2 mm (0,598 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 304 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 304 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3450 N (776 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1150 N (259 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10
Waterblocking IEC 60794-1-22-F5 Pass

Poids câble en vrac

210 kg/km (140 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Extérieur

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 12-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 12-05-2026