Numéro de produit: GBKHD24
Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + CST + PE + PA avec 6 Tubes de Ø1.9mm 24f MM OM3. CPR Fca.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils de verre comme élément de résistance, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène plus protection contre les termites par couche de polyamide. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs) et les termites grâce à une couche de polyamide. Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 24 fibres (2t x 12f) MM OM3. CPR Euroclass Fca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités