Numéro de produit: GBRH808
Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + PE avec 6 Tubes de Ø1.9mm 8f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble à fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 8 fibres (1t x 8f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités