Numéro de produit: GCAJ244
OFC MLT Universel : ARAMID + LSZH avec 12 Tubes de Ø1.9mm 144f MM OM2.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Composé de 12 tubes de diamètre 1,9mm avec 144 fibres (12t x 12f)MM OM2.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités