Numéro de produit: GCRJ820
OFC MLT Universel : FILS DE VERRE + LSZH avec 12 Tubes de Ø1.9mm 120f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Composé de 12 tubes de diamètre 1,9mm avec 120 fibres (10t x 12f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroclass Eca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités