Numéro de produit: GCWJ844
OFC MLT universel : ARAMID + LSZH + SWA + LSZH avec 12 tubes de Ø1,9mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec universel (intérieur/extérieur) avec fils d'aramide comme élément de résistance, gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 144 fibres (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroclass Eca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure