Numéro de produit: GLRE896
Universel (LU S1085 A4) OFC MLT : FILS DE VERRE + LSZH avec 8 Tubes de Ø1,9mm 96f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Câble universel à fibre optique (intérieur/extérieur) à âme sèche (certifié London Underground ; LU S1085 A4) et structure libre multitube avec fils de verre comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristiques du produit : ce câble possède une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre et une certification London Underground Ltd. (conformément à LU S1085 A4). Constitué de 8 tubes de diamètre 1,9mm avec 96 fibres (8t x 12f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroclass Eca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble