Numéro de produit: GRAJ844
OFC MLT universel : LSZH + ARAMID + LSZH avec 12 tubes de Ø1,9mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec universel (intérieur/extérieur) avec gaine intérieure à faible émission de fumée et zéro halogène, fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. Composé de 12 tubes de diamètre 1,9 mm avec 144 fibres (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.