Numéro de produit: GRRH224
OFC MLT Universel : LSZH + FILS DE VERRE + LSZH avec 6 Tubes de Ø1.9mm 24f MM OM2.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec universel (intérieur/extérieur) avec gaine intérieure à faible émission de fumée et zéro halogène, fils de verre comme élément de résistance et gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 24 fibres (2t x 12f) MM OM2.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure