Numéro de produit: GSCHF12
Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + ALPOL-PE + CST + PE avec 6 Tubes de Ø1.9mm 12f SM OS2 G.657.A2.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils de verre comme élément de résistance, barrière contre l'humidité (couche stratifiée d'aluminium avec polyéthylène haute densité), armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 12 fibres (1t x 12f) SM OS2 G.657.A2.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure