Numéro de produit: GSKHE06
OFC MLT extérieur : ARAMID + PE + ALPOL-PE-PA + CST + PE avec 6 tubes de Ø1,9mm 6f MM OM4.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils d'aramide comme élément de résistance, Tri-Barrier (couche stratifiée d'aluminium, de polyéthylène haute densité et de polyamide), gaine intérieure en polyéthylène, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristiques du produit : Ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un ruban en acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide et d'une triple barrière (couche stratifiée d'aluminium, de polyéthylène haute densité et de polyamide). Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 6 fibres (1t x 6f) MM OM4.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure