Numéro de produit: TE-1LD-288-LX5N

Tubes secs multitubes libres de qualité minière pour intérieur/extérieur, fibres OM1 288, 2,5 mm, résistants aux rongeurs, double gaine, LSZH, OFNR-ST1, résistants à l'ozone, aux UV et aux produits chimiques, conformes à la norme MSHA

Qualité minière, intérieur/extérieur, multitubes libres, OM1, 288 fibres, tubes secs 2,5 mm, résistant aux rongeurs, double gaine, noir, LSZH, OFNR-ST1, résistant à l'ozone, aux UV et aux produits chimiques, approuvé MSHA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Exploitation minière, environnements extrêmes, Internet des objets (IoT), automatisation industrielle et des processus, caméras et dispositifs IP, communication de données

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62.5/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

288

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

24

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

sans gel

Diamètre sous-unité

2,5 mm (0,098) po

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

17,3 mm (0,681) po

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Élément de résistance

Fils en fibre de verre

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

21,5 mm (0,849) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

4448 N (1000 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

1320 N (300 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

223 lbs/kft (332 kg/km)

Plage de température d'installation

-30°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +85°C

Plage de température de stockage

-50°C à +85°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666, UL 1685

Conformité NEC / UL

OFNR-ST1

Conformité CEC / C(UL)

OFNG-ST1

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Notes

Résistance à l'ozone, PMSHA - 07-KA250004-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 10-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 10-06-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TE-1LD-288-LX5N Noir Bobine