Numéro de produit: TF-1LF-006-RI5
Usine, intérieur et extérieur, MLT, OM1, 6f, tubes de gel 2,8 mm, AIA, double gaine - PVC, OFCR, résistance à l'ozone, aux UV et à l'huile
Tubes multi-détachés de qualité industrielle, intérieur/extérieur, OM1, 6 fibres, remplis de gel 2,8 mm, blindage en aluminium, double gaine (PVC, OFCR), résistant à l'ozone, aux UV et à l'huile.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de la gaine intérieure
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit