Numéro de produit: TF-SLG-144-RS5
Usine, intérieur et extérieur, MLT, OS2, 144f, tubes de gel 2,8 mm, CST, gaine simple - PVC, OFCR, résistance à l'ozone, aux UV et à l'huile
Tubes multiples de qualité industrielle, intérieur/extérieur, OS2, 144 fibres, remplis de gel, 2,8 mm, ruban d'acier ondulé, gaine simple - PVC, OFCR, résistant à l'ozone, aux UV et à l'huile
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit