Numéro de produit: TM-SLF-006-HBA

Qualité marine, usage intérieur/extérieur, multitubes libres, OS2, 6 fibres, tubes remplis de gel 2,5 mm, armure en tresse de bronze, double enveloppe

Qualité marine, intérieur/extérieur, multitubes libres, OS2, 6 fibres, tubes remplis de gel 2,5 mm, armure en tresse de bronze, double gaine, noir LSZH, OFCG-ST1, homologué ABS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Portée horizontale étendue & Réseau dorsal de données/télécommunications, environnement bruyant, intérieur/extérieur & Endroits humides, résistant aux rongeurs

Type de fibre

OS2, G.657.A1, G.652.D

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,5 mm (0,098) po

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils en fibre de verre

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

11,1 mm (0,437) po

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

BBA – armure à tresse de bronze

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

15,8 mm (0,622) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

247 lbs/kft (368 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666, UL 1685

Conformité NEC / UL

OFCR-ST1

Conformité CEC / C(UL)

OFCG-ST1

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité marine

ABS

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 22-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 22-06-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TM-SLF-006-HBAN Noir Bobine