Numéro de produit: TU-1LG-144-R22

Plateau, intérieur et extérieur, MLT, OM1, 144f, tubes de gel 2,8 mm, double gaine - PVC & CPE, OFNR, résistance à l'huile 1/2

Plateau DataTuff, intérieur/extérieur, multi-tubes libres, OM1, 144 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, double gaine (intérieur PVC / extérieur CPE), OFNR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal à distance horizontale étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs & &

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62.5/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

144
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
GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

15,9 mm (0,626) po

Couleur

Noir

Nom. Diamètre

19,3 mm (0,761) po

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m -
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

231 lbs/kft (344 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Utilisation intérieure/extérieure, résistance aux UV, résistance à l'huile, résistance à l'huile - Oil Res I/II

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TU-1LG-144-R22N Noir Bobine