Numéro de produit: TU-SLG-072-RI2

Plateau, intérieur et extérieur, MLT, OS2, 72f, tubes de gel 2,8 mm, AIA, double gaine - PVC & CPE, OFCR, résistance à l'huile 1/2

Plateau DataTuff, intérieur/extérieur, multi-tubes libres, OS2, 72 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, blindage en aluminium interlock, double gaine (intérieur PVC / extérieur CPE), OFCR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, à l'épreuve des rongeurs & &

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

72

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6
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
GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

12,2 mm (0,481) po

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Nom. Diamètre

22,7 mm (0,895) po

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

272 lbs/kft (405 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Résistance aux rayons du soleil, résistance à l'huile, résistance à l'huile - Oil Res I/II, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TU-SLG-072-RI2N Noir Bobine