Numéro de produit: FISR144A2

OFCP intérieur OS2 Ruban flexible 144 Fibres 12F Sous

Plénum intérieur, armure imbriquée en aluminium, OS2, ruban flexible, 144 fibres, sous-unités (12F), gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centre de données, RAN, dorsale horizontale, dorsale sur site

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125μm µm

Nombre de fibres

144

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

3,0 mm (0,118) po

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

25,7 mm (1,01) po

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance -- 5,000 m
10 Gigabit Ethernet Performance -- 10,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

670 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

218 lbs/kft (325 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

EIA/TIA 568, GR-409-CORE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 15-10-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 15-10-2024