Numéro de produit: 70101E

Profibus DP, 1PR #22 Sol BC, PO ins, F/B, gaine PVC,

Profibus DP, 1 paire AWG 22 cuivre nu - solide, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuille + tresses, gaine en PVC,

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données telles que Profibus ; pour un usage intérieur

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.45 mm (0.0965 in) Red & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.8 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 30 pF/m (9.1 pF/ft) 150 Ohm

Température

Installation Storage
-15°C To +70°C -40°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
78 mm

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.185 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.185 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70101E.00500 Violet Bobine 500 m 8719605012005
70101E.K0500 Violet Bobine 500 m 8719605012036
70101E.01500 Violet Bobine 500 m 8719605012029
70101E.K1500 Violet Bobine 500 m 8719605012043
70101E.001000 Violet Bobine 1,000 m 8719605011992
70101E.011000 Violet Bobine 1,000 m 8719605012012