Numéro de produit: 9182

150Ω Twinax, 1 Pr #22 Str TC, FPE Ins, OA Duofoil®, PVC Jkt, CMX

Twinax 150 Ω, 1 paire 22 AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation en mousse PE, blindage Duofoil®, gaine extérieure en PVC, CMX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Pair(s) 2 22 AWG 19x34 0.030 in TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.134 in (3.40 mm) Black & Yellow

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.345 in (8.76 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,76 mm (0,345) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.40 dB/100ft
10 MHz 1.20 dB/100ft
50 MHz 2.70 dB/100ft
100 MHz 4.30 dB/100ft
200 MHz 6.20 dB/100ft
400 MHz 8.80 dB/100ft

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 14.0 Ohm/1000ft 6.3 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 150 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMX)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 3.5 in (89 mm)

Tension de traction maximum

13 kg (28 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, résistance aux rayons solaires, aérien - noir uniquement, lorsque pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1, FT1

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CL2X, CMX

Conformité AWM

AWM 2668

Conformité CEC / C(UL)

CMX

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89182

Notes

Le câble contient des matériaux de remplissage pour une meilleure performance électrique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9182 010500 Noir Bobine 500 pi 612825225126 C
9182 010U500 Noir Bobine 500 pi 612825225102
9182 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825225119 C
9182 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825225133 C