Numéro de produit: 9207NH

100 Ω Twinax, 1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC, PE Jkt, Duofoil®+TC Braid, LSZH Jkt, IEC-60332-3C

Conducteur toronné 20 AWG (7x28) : un conducteur en cuivre étamé, un conducteur en cuivre nu, isolation en polyéthylène, gaine intérieure en polyéthylène, Duofoil® (couverture à 100 %) plus un blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 85 %), gaine extérieure LSZH, résistance aux flammes IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble biaxial d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Element Size Stranding Material
Insulated Conductor(s) A 20 7x28 BC - Bare Copper
Insulated Conductor(s) B 20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Insulated Conductor(s) A PE - Polyethylene 2.11 mm (0.0831 in) Clear
Insulated Conductor(s) B PE - Polyethylene 2.11 mm (0.0831 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.6 mm (0.34 in)

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
10 MHz 3.94 dB/100m
50 MHz 9.19 dB/100m
100 MHz 13.45 dB/100m
200 MHz 21 dB/100m
400 MHz 33.46 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 6.6 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 100 Ohm 66%

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
86 mm (3.4 in)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse ECA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9207NH.00100 Noir Bobine 100 m 8719605020222
9207NH.00152 Noir Bobine 152 m 8719605020246
9207NH.00305 Noir Bobine 305 m 8719605020253
9207NH.K0305 Noir Bobine 305 m 8719605020291
9207NH.00500 Noir Bobine 500 m 8719605020260
9207NH.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605020239
9207NH.01250 Gris Bobine 250 m 8719605020284
9207NH.011000 Gris Bobine 1,000 m 8719605020277
9207NH.K11000 Gris Bobine 1,000 m 8719605020307