Numéro de produit: 9463NH

Tuyau bleu, 1PR #20 Str TC, PO ins, F/B, LSZH Jkt,

Tuyau bleu, 1 paire AWG 20 en cuivre étamé - toronné, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuille + tresses, gaine LSZH / FRNC,

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble biaxial d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.96 mm (0.0772 in) Clear & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 55%
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 6.35 mm (0.250 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 64.6 pF/m (19.7 pF/ft) 118.1 pF/m (36.00 pF/ft) 78 Ohm 66%

Nom Outer Shield DCR

13,5 Ohm/km (4,11 Ohm/1000 pieds)

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
63.5 mm (2.50 in)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse ECA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9463NH.00152 Bleu Bobine 152 m 8719605020710
9463NH.00305 Bleu Bobine 305 m 8719605020727
9463NH.00500 Bleu Bobine 500 m 8719605020734
9463NH.001000 Bleu Bobine 1,000 m 8719605020703