Numéro de produit: 9842LS

RS-485, 2 Pr #24 Str TC, PO ins, F/B, LSZH Jkt, 300V, SWA, Eca

RS-485, 2 paires de câbles en cuivre étamé 24 AWG, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuille et tresses, gaine LSZH/FRNC, 300 V, SWA, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, POS ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 8.65 mm (0.341 in)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 13.1 mm (0.516 in)

Diamètre total du câble (nominal)

13,1 mm (0,516 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

7,2 Ohm/km (2,2 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
130 mm (5.1 in) 196 mm (7.72 in)

Tension de traction maximum

500 N (110 lbf)

Poids câble en vrac

322 kg/km (216 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse ECA, Intérieur, Extérieur, Sans halogène, Résistance aux UV, Résistance aux huiles - IEC 60811-404<><><>

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9842LS.00152 Noir Bobine 152 m 8719605023094
9842LS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605023124
9842LS.01500 Noir Bobine 500 m 8719605023162
9842LS.K0500 Noir Bobine 500 m 8719605023216
9842LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605023056
9842LS.011000 Noir Bobine 1,000 m 8719605023131
9842LS.K01000 Noir Bobine 1,000 m 8719605023209
9842LS.001200 Noir Bobine 1,200 m 8719605023063
9842LS.001280 Noir Bobine 1,280 m 8719605023070
9842LS.001500 Noir Bobine 1,500 m 8719605023087
9842LS.011500 Noir Bobine 1,500 m 8719605023148
9842LS.002000 Noir Bobine 2,000 m 8719605023100
9842LS.012000 Noir Bobine 2,000 m 8719605023155
9842LS.002600 Noir Bobine 2,600 m 8719605023117
9842LS.02500 Vert Bobine 500 m 8719605023186
9842LS.03500 Vert Bobine 500 m 8719605023193
9842LS.021000 Vert Bobine 1,000 m 8719605023179