Numéro de produit: 123106A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, avec OS, 1C 22AWG Str, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, AIA, PVC Jkt, CM, PLTC, Sun Res

RS-485, 120 ohms, 1 paire de conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé Datalene®, avec blindage par feuille, 1 conducteur 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolé en PVC, tresse en cuivre étamé à 65 %, gaine en PVC, blindage en aluminium, gaine en PVC, CM, PLTC, SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Blue/White Stripe

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Single conductor is not under tape

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.300 in (7.62 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.593 in (15.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,1 mm (0,593) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

2,8 Ohm/1000 pieds (9,2 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Notes du tableau des températures

-40 °C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.1 in (180 mm) 7.1 in

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

150 lb/1000 pi (220 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 05-05-2023