Numéro de produit: 29501F

VFD 300 % terre, 3C+T #14 Str TC, isolation XLPE+terre PVC, OS+TC Brd avec drain #14 TC, gaine TPE noire, 600/1000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC

Câble d'alimentation flexible Belden 300 % Ground Extra Flexible VFD, 3 conducteurs 14 AWG (104x30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + mise à la terre isolée PVC, blindage global Beldfoil® + tresse de cuivre étamé (85 %) avec drain en cuivre étamé 14 AWG, gaine extérieure en TPE noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide, câble d'alimentation moteur flexible 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif, exposition à une flexion élevée, au mouvement et à l'abrasion, zones d'installation difficiles d'accès

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 104x34 TC - Tinned Copper
Ground Wire 1 14 AWG 104x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPO - Crosslink Polyolefin 0.046 in (1.2 mm) 0.167 in (4.24 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) 0.167 in (4.24 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 14 AWG (104x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.073 in (1.9 mm) 0.587 in (14.9 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

14,9 mm (0,587) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.468 Ohm/1000ft (8.097 Ohm/km) 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 46 Ohm 55% 25 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC-ER, XHHW-2, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.0 in (180 mm) 7.0 in (180 mm)

Tension de traction maximum

150 kg (340 livres)

Poids câble en vrac

216 lbs/1000ft (321 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 310, TC-ER, XHHW-2, câble d'alimentation flexible pour moteur UL

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 19-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 19-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29501F 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825367222
29501F 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825367253