Numéro de produit: 29502F
VFD 300 % terre, 3C+T #12 Str TC, isolation XLPE + terre PVC, OS+TC Brd avec drain #12 TC, gaine TPE noire, 600/1 000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1 000 V WTTC
Câble d'alimentation flexible Belden 300 % Ground Extra Flexible VFD, 3 conducteurs 12 AWG (7x24x34) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + mise à la terre isolée PVC, blindage global Beldfoil® + tresse de cuivre étamé (85 %) avec drain TC 12 AWG, gaine extérieure en TPE noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide, câble d'alimentation moteur flexible 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Brochures
Études de cas
Garanties
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Brochures
Études de cas
Garanties
Compliance Documentation