Numéro de produit: 29503F

VFD 300 % terre, 3C+T #10 Str TC, isolation XLPE + terre PVC, OS+TC Brd avec drain #10 TC, gaine TPE noire, 600/1 000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1 000 V WTTC

Câble d'alimentation flexible Belden 300 % Ground Extra Flexible VFD, 3 conducteurs 10 AWG (7x37x34) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + mise à la terre isolée PVC, blindage global Beldfoil® + tresse de cuivre étamé (85 %) avec drain en cuivre étamé 10 AWG, gaine extérieure en TPE noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide, câble d'alimentation moteur flexible 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif, exposition à une flexion élevée, au mouvement et à l'abrasion, zones d'installation difficiles d'accès

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 10 AWG 7x37x34 TC - Tinned Copper
Ground 1 10 AWG 7x37x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.073 in (1.9 mm) 0.716 in (18.2 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

18,2 mm (0,716) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1.003 Ohm/1000ft (3.291 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 81 pF/ft (270 pF/m) 41 Ohm 55% 40 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.6 in (91 mm) 5.4 in (140 mm) 5.4 in (140 mm)

Tension de traction maximum

302 kg (666 livres)

Poids câble en vrac

357 lb/1000 pi (531 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685, FT4, 1202, 383, test de flamme sur plateau vertical (70 000 BTU)

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, XHHW-2, RHW-2, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.364 Date de révision : 19-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.364 Date de révision : 19-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29503F 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825367178
29503F 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825367185