Numéro de produit: 7206A

MachFlex™, 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

MachFlex™ pour haute flexibilité, 1 paire de fils en cuivre nu 24 AWG (41 x 40), isolation PO, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Données flexibles, RS232, RS485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 41x40 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) 0.100 in mm White & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (41x40) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.321 in (8.15 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,15 mm (0,321) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
26.72 Ohmm/1000ft 10 pF/ft (33 pF/m) 72%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.21 in (81.5 mm) 3.21 in (81.5 mm) 4 in

Tension de traction maximum

19 kg (41 livres)

Poids câble en vrac

54 lb/1000 pi (80 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Type RS : 232/485

Notes

1 million de cycles de flexion basés sur des techniques d'installation adéquates dans un guide-câble de type C-track.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.621 Date de révision : 10-03-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.621 Date de révision : 10-03-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7206A X4P1000 Vert X4P Bobine 1,000 pi 612825182764 C