Numéro de produit: 7410WS

MachFlex™, 2+1G C #18 Str BC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 2+1G 18 AWG (16 x 30), cuivre nu, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element Size Stranding Material
18 16x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 18 16x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.089 in (2.3 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.367 in

Électricité

Nom. Conductor DCR
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Température

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Rayon de courbure

Flexing Min.
3.67 in

Tension de traction maximum

31 kg (69 livres)

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

TC-ER, WTTC

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7410WS 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825185758